1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อขดเกลียว

ท่อขดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 900.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อขดเกลียวนี้เป็นการปฏิวัติของท่อที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้ท่อยูรีเทนบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนเรซิ่น และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพียง ø28 มม.

คุณสมบัติ

●ท่อขดเกลียวยูรีเทนมีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยม
●ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อขดเกลียว คือ 28 มม.

สเปค

●เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขดเกลียว (มม.): 28
● สี: เขียวอ่อน
●ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศอัด 
●อุณหภูมิของไหล: -10 ถึง 70°C
●ข้อต่อคัปปลิ้ง: พร้อมเกลียวใน G1/4 ที่ปลายทั้งสองข้าง
●ความดันในการทำงาน: 0.7 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง: 5 x 8 มม.

วัสดุ

●โพลียูรีเทน (PU)
รหัสสินค้า
100
200
300
400
600
750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCurl length
(มิลลิเมตร)
นามสกุลที่มีประสิทธิภาพ
(ม.)

฿ 910.19

MUR TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 100ประมาณ 0.3

฿ 900.70

MUR TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 200ประมาณ 0.6

฿ 1,161.91

MUR TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 300ประมาณ 1.0

฿ 1,421.73

MUR TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 400ประมาณ 1.2

฿ 1,869.90

MUR TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 600ประมาณ 2.0

฿ 2,304.85

MUR TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 750ประมาณ 3.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัดการใช้บริการ ไม่ OD(Ø) 8 OD [ความแตกต่าง] ถึง 8
ID(Ø) 5 วัสดุ ยูรีเทน ID [ความแตกต่าง] ถึง 5
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น สี สีเขียว
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -10:: 70
ความดัน ระเบิด(MPa) 2.6 ความดันลม ใช้งาน(MPa) สูงถึง 0.7 ขนาด หัวฉีด เกลียวใน G1/4