1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับชิ้นงาน Straub ประเภท GU

SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL

ตัวจับชิ้นงาน Straub ประเภท GU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,489.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับชิ้นงาน Straub ออกแบบมาสำหรับ ท่อทองแดง25 A-40A สามารถเชื่อมต่อกับ ท่อที่ ไม่ใช่ ท่อสเตนเลส ได้

รหัสสินค้า
GU-32E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,489.49

SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ ท่อประปาที่ใช้งานได้ ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อทองแดง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 32 A แก๊ส ความดัน สูงสุดที่ใช้ [มีขีด จำกัด ในการใช้งาน](MPa) 1.0 วัสดุ ปลอก ยาง EPDM
วัสดุ ท่อ SUS304 ประเภท สลักเกลียว สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม สเปค ผลิตในประเทศญี่ปุ่น