(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่ออ่อนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ออกแบบโดยผู้ผลิตท่ออ่อนเรซิ่น
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบตามค่าพิกัดความเผื่อขนาดท่ออ่อนของผู้ผลิต เพื่อขจัดปัญหาหรือการละเว้นที่เกิดจากการเลือกที่ผิดพลาด
· มีการระบุช่วงอุณหภูมิในการทำงานและแรงดันในการงานสำหรับท่ออ่อนแต่ละท่ออย่างชัดเจน
· สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทนแรงดันของท่ออ่อนให้สูงสุดได้โดยขันแคลมป์ยึด 2 ตัวในส่วนแบนของนิปเปิลให้แน่น
· ฟิตติ้งทำจากทองเหลืองที่มีความเข้มข้นของแคดเมียมไม่เกิน 75 ppm
[การใช้งาน]
· เหมาะกับฟิตติ้งท่อสำหรับเครื่องจักร เครื่องขึ้นรูป และอุปกรณ์โรงงาน ฯลฯ
· สะดวกสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า สารเคมี น้ำมันเสีย ของเหลวเสีย และโรงงานผลิตตัวทำละลายอินทรีย์
รหัสสินค้า |
---|
E-FTB-6 |
E-FTB-8 |
E-FTB-9 |
E-FTB-10 |
E-FTB-12 |
E-FTB-15 |
E-FTB-19 |
E-FTB-25 |
E-FTB-32 |
E-FTB-38 |
E-FTB-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.16 ฿ 104.11 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 6 | ||
฿ 192.77 ฿ 97.33 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 8 | ||
฿ 208.26 ฿ 119.58 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 9 | ||
฿ 227.61 ฿ 94.64 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 10 | ||
฿ 308.90 ฿ 142.40 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 12 | ||
฿ 280.18 ฿ 158.44 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 15 | ||
฿ 576.39 ฿ 236.78 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | 19 | ||
฿ 731.82 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 25 | ||
฿ 1,279.51 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/4 | 32 | ||
฿ 1,621.40 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/2 | 38 | ||
฿ 2,705.42 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน / ผง / ตัวทำละลาย แปรงทาสี | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ประเภท ริบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง