(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อทำจากทองเหลืองที่มั่นคงปลอดภัย ออกแบบโดยผู้ผลิตท่ออ่อนสำหรับใช้กับท่ออ่อนเสริมเส้นใยโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับใช้กับท่ออ่อนทนแรงดันโดยเฉพาะ ออกแบบโดยผู้ผลิตท่ออ่อน ซีรีส์ EIGHTLOCK
· สร้างมาตรฐานให้การทำงานที่หน้างาน: ไม่จำเป็นต้องวางตำแหน่งขนาดสันขอบที่ยากต่อการทำให้เป็นมาตรฐาน เช่น การขันแน่นสันขอบท่ออ่อนแบบหางไหล การจัดการแรงบิด และการขันให้แน่นใหม่ เป็นต้น
· สินค้านี้ทำให้ทุกคนในไซต์งานสามารถประกอบชิ้นงานได้เหมือนกัน
· ซีลปะเก็นเชือกที่ไม่ใช่ยาง: พื้นผิวด้านในของข้อต่อเรียบโดยไม่มีซีลปะเก็นเชือกยาง ดังนั้น จึงสามารถใช้ส่วนประกอบที่สัมผัสของไหล SUS304 และของไหลที่ทนต่อทองเหลืองได้
· ไม่มีความเสี่ยงที่ซีลปะเก็นเชือกจะปล่อยตะกอนชะออกมา
รหัสสินค้า |
---|
E-ELB-12-R1/2 |
E-ELB-15-R1/2 |
E-ELB-19-R3/4 |
E-ELB-25-R1 |
E-ELB-32-R1-1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | OD ของ สายยาง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 676.19 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 12 | 18 | ||
฿ 1,040.90 ฿ 525.03 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 15 | 22 | ||
฿ 1,378.29 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4 | 19 | 26 | ||
฿ 1,293.40 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 25 | 33 | ||
฿ 2,786.05 | HAK COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/4 | 32 | 41 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน / ผง / ตัวทำละลาย แปรงทาสี | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | น๊อตตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง