1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยาง ตัวทำละลาย

สายยาง ตัวทำละลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล่านี้เป็น HOSES สำหรับสีและการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ด้วย ไนล่อน ชั้นในและ เคลือบฉนวน นำไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าจะไม่ได้ถอดสายดินออก แต่ก็สามารถต่อสายดินกับชั้นสายนำไฟฟ้าได้ซึ่งจะช่วยให้งานยึดอุปกรณ์เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
·เนื่องจากสายดิน (เส้นใยโลหะ) ติดตั้งอยู่ในท่อจึงสามารถถอดประจุไฟฟ้าออกได้โดยเชื่อมต่อกับพื้นอย่างแน่นหนา
·เนื่องจากสายดินเป็นเส้นใยโลหะจึงมีความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับสายโลหะเช่นสายทองแดง

รหัสสินค้า
E-SV-7-100M
E-SV-7-[1-19/1]M
E-SV-7-[20,​100]M
E-SV-7-[21-99/1]M
E-SV-9-20M
E-SV-9-100M
E-SV-9-[1-19/1]M
E-SV-9-[20,​100]M
E-SV-9-[21-99/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) OD
(Ø)
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C
(มิลลิเมตร)
ความยาว มาตรฐาน
(M)
ความยาว
(ม.)

฿ 20,916.42

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 7.510.560100-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 7.510.560-1 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 7.510.560--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 7.510.560-21 ~ 99

฿ 6,168.49

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 9.5148020-

฿ 30,418.88

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 9.51480100-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 9.51480-1 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 9.51480--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 9.51480-21 ~ 99

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน หมึก แปรงทาสี ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน / ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ทนสารเคมี / ความโปร่งใส
วัสดุ สายยาง ไนล่อน เรซิ่น ข้อต่อ ยึด ไม่ โทนสี ใส
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C(MPa) 0 ถึง 1.5 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 ถึง 60