1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ฟลูออรีน ยืดหยุ่น (ชนิด สายยาง )

สายยาง ฟลูออรีน ยืดหยุ่น (ชนิด สายยาง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีชั้น PVDF อยู่ภายในจึง ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมและมีความอ่อนนุ่มมี ความยืดหยุ่น เช่นเดียวกับ ท่อ/ สายยาง ยูรีเทน

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากชั้นภายในเป็น 2 ฟลูออโรเรซิ่น (ชนิด PVDF) จึง ทนสารเคมี ดีเยี่ยม(อย่างไรก็ตามอาจทำให้เกิดการบวมและการย่อยสลายในยาบางชนิดเช่นคีโตน)ฟลูออโรเรซิ่น 2 ชั้นในมีความสามารถในการซึมผ่านได้ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันของเหลวและก๊าซต่างๆที่เข้ามา

รหัสสินค้า
E-PD-2-[1-19/0.1]M
E-PD-2-[20,​100]M
E-PD-2-[21-99/1]M
E-PD-4-[1-19/0.1]M
E-PD-4-[20,​100]M
E-PD-4-[21-99/1]M
E-PD-6-[1-19/0.1]M
E-PD-6-[20,​100]M
E-PD-6-[21-99/1]M
E-PD-8-[1-19/0.1]M
E-PD-8-[20,​100]M
E-PD-8-[21-99/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) OD
(Ø)
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 24151 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 2415-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 241521 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 46251 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 4625-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 462521 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 69351 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 6935-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 693521 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 812501 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 81250-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 8125021 ~ 99

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง / ฟู้ดส์ / น้ำมัน / หมึก แปรงทาสี ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ทนสารเคมี / ไม่มี กาว / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / กลิ่นต่ำ
วัสดุ สายยาง เรซิ่น ฟลูออรีน จาก difluoro + อีลาสโตเมอร์ ใช้ ยูรีเทน ข้อต่อ ยึด ไม่ โทนสี ใส
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C(MPa) 0 ถึง 0.6 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 ถึง 80