(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้นในทำจาก ETFE - ทนทานต่อสารเคมีสูงนอกจากนี้ยัง ยืดหยุ่น และยืดหยุ่นได้คล้ายกับท่อ ยูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
E-SJ-2-[1-19/0.1]M |
E-SJ-2-[20,100]M |
E-SJ-2-[21-99/1]M |
E-SJ-3-[1-19/0.1]M |
E-SJ-3-[20,100]M |
E-SJ-3-[21-99/1]M |
E-SJ-4-[1-19/0.1]M |
E-SJ-4-[20,100]M |
E-SJ-4-[21-99/1]M |
E-SJ-6-[1-19/0.1]M |
E-SJ-6-[20,100]M |
E-SJ-6-[21-99/1]M |
E-SJ-6X8-[1-19/0.1]M |
E-SJ-6X8-[20,100]M |
E-SJ-6X8-[21-99/1]M |
E-SJ-8-[1-19/0.1]M |
E-SJ-8-[20,100]M |
E-SJ-8-[21-99/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 4 | 15 | 0 ถึง 0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 4 | 15 | 0 ถึง 0.6 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 4 | 15 | 0 ถึง 0.6 | 21 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 5 | 20 | 0 ถึง 0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 5 | 20 | 0 ถึง 0.6 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 5 | 20 | 0 ถึง 0.6 | 21 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 6 | 25 | 0 ถึง 0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 6 | 25 | 0 ถึง 0.6 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 6 | 25 | 0 ถึง 0.6 | 21 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 9 | 35 | 0 ถึง 0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 9 | 35 | 0 ถึง 0.6 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 9 | 35 | 0 ถึง 0.6 | 21 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 8 | 50 | 0 ถึง 0.4 | 1 ~ 19 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 8 | 50 | 0 ถึง 0.4 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 8 | 50 | 0 ถึง 0.4 | 21 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 50 | 0 ถึง 0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 50 | 0 ถึง 0.6 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 50 | 0 ถึง 0.6 | 21 ~ 99 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ผง / ฟู้ดส์ / น้ำมัน / หมึก แปรงทาสี | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี / ไม่มี กาว / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / กลิ่นต่ำ / ความต้านทาน ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | เอทิลีน เตตราฟลูออโร เอทิลีน + อีลาสโตเมอร์ ใช้ ยูรีเทน | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | ใส |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 ถึง 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง