(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · ทนต่อความเย็นดีเยี่ยม แข็งตัวและแช่แข็งยากในฤดูหนาว
รหัสสินค้า |
---|
タイカントウメイチューブ3X6-50 |
タイカントウメイチューブ5X8-30 |
タイカントウメイチューブ6X9-30 |
タイカントウメイチューブ7X10-25 |
タイカントウメイチューブ8X11-20 |
タイカントウメイチューブ9X13-15 |
タイカントウメイチューブ12X16-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID | OD (Ø) | ความดัน ใช้งานปกติ (Mpa) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,369.07 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 6 | 0.2 | 50 | ||
฿ 1,275.44 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 8 | 0.1 | 30 | ||
฿ 1,488.10 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 0.1 | 30 | ||
฿ 1,399.91 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | 10 | 0.1 | 25 | ||
฿ 1,246.76 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 11 | 0.1 | 20 | ||
฿ 1,424.82 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 13 | 0.1 | 15 | ||
฿ 1,283.23 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 16 | 0.1 | 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ความโปร่งใส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง