1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ Creamy สำหรับงานน้ำ

ท่อ Creamy สำหรับงานน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 576.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อที่ทนต่อแรงดัน มีโครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้มีสาหร่ายขึ้นที่ตัวท่อ [ของไหลใช้งาน / การใช้งาน] น้ำและอาหาร

รหัสสินค้า
サンスイヨウクリーミーホース5
サンスイヨウクリーミーホース10
サンスイヨウクリーミーホース15
サンスイヨウクリーミーホース20
サンスイヨウクリーミーホース30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 576.33

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 5

฿ 831.61

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10

฿ 1,386.32

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 15

฿ 1,739.90

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 2,542.61

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / ฟู้ดส์ ตัดการใช้บริการ ไม่ ID 15
OD(Ø) 20 คุณสมบัติ สำหรับการใช้งานทั่วไปและที่บ้าน / ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่
สี น้ำเงิน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ปริมาณ(ชิ้น) 1