(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพสูงการจัดส่งที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
ISO63-BLF |
ISO100-BLF |
ISO160-BLF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. OD (Ø) | ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 89 | 69 | 120 | ||
฿ 100.00 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 119 | 95 | 120 | ||
฿ 100.00 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 175 | 150 | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน ISO (MF) | ประเภท | เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สุญญากาศ และแก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง