1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบลโลว์ รุ่น หน้าแปลน NW

เบลโลว์ รุ่น หน้าแปลน NW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คุณภาพสูงการจัดส่งที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ

รหัสสินค้า
NW16-BLF
NW25-BLF
NW40-BLF
NW50-BLF
NW100-BLF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. OD
(Ø)
ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 4,066.06

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10282080

฿ 100.00

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น ขอราคา 10372680

฿ 100.00

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น ขอราคา 105541100

฿ 15,166.67

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 60 วัน 106550100

฿ 20,633.33

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น ขอราคา 10127104150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ NW หน้าแปลน ประเภท เบลโลว์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สุญญากาศ และแก๊ส
วัสดุ SUS304