1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเฟล็กซ์ (มีหน้าแปลน NW ทั้งสองด้าน)

ท่อเฟล็กซ์ (มีหน้าแปลน NW ทั้งสองด้าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,344.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีความยาวอื่น ๆ
·มีใบมีดที่แนบมาด้วย

รหัสสินค้า
NW16-FX-500
NW25-FX-1000
NW25-FX-250
NW25-FX-500
NW40-FX-100
NW40-FX-1000
NW40-FX-250
NW40-FX-500
NW50-FX-1000
NW50-FX-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. OD
(Ø)
ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 3,344.52

VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 1029.521.5500

฿ 5,052.77

VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036271000

฿ 3,508.26

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103627250

฿ 4,170.58

VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103627500

฿ 4,288.65

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105441.5100

฿ 6,704.66

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105441.51000

฿ 4,682.32

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105441.5250

฿ 5,202.68

VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105441.5500

฿ 8,495.90

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 106550.51000

฿ 6,638.12

ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 106550.5500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ NW หน้าแปลน ประเภท ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สุญญากาศ และแก๊ส
วัสดุ SUS304