(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนหน้าแปลน NW กับครีบของมาตรฐานอื่น ๆ ได้
[คุณสมบัติ]
· วัตถุ ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนหน้าแปลน NW กับหน้าแปลนของมาตรฐานอื่น ๆ ได้
สามารถรวมกันได้หลายขนาด
· ความดันสุญญากาศ:ความดัน บรรยากาศ 10 ^ -7 pa.
· ทนความร้อน:ประมาณ 150 ถึง 220 ° C เนื่องจาก ยางซีล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเปลี่ยนหน้าแปลน NW กับหน้าแปลนของมาตรฐานอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
NW10-ICF-70 |
NW16-ICF-70 |
NW25-ICF-34 |
NW25-ICF-70 |
NW25-VF-25A |
NW40-ICF-70 |
NW50-ICF-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | ขนาด หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือเส้นผ่านศูนย์กลางปลายทางการแปลง | ประเภทอะแดปเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,562.28 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW10 | ICF70 | หน้าแปลน NW + การแปลง หน้าแปลน ICF | ||
฿ 2,910.58 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW16 | ICF70 | หน้าแปลน NW + การแปลง หน้าแปลน ICF | ||
฿ 3,409.94 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW25 | ICF34 | หน้าแปลน NW + การแปลง หน้าแปลน ICF | ||
฿ 3,606.58 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW25 | ICF70 | หน้าแปลน NW + การแปลง หน้าแปลน ICF | ||
฿ 5,269.55 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW25 | VF25 | [JIS flanged] หน้าแปลน NW + การแปลง หน้าแปลน JIS-VF | ||
฿ 3,934.45 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW40 | ICF70 | หน้าแปลน NW + การแปลง หน้าแปลน ICF | ||
฿ 4,098.58 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW50 | ICF70 | หน้าแปลน NW + การแปลง หน้าแปลน ICF |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง