(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพสูงการจัดส่งที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
NW16/GP15 |
NW25/GP15 |
NW40/GP15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,095.61 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW16 | 30 | ||
฿ 4,026.58 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW25 | 40 | ||
฿ 4,464.39 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | NW40 | 55 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทอะแดปเตอร์ | Gage พอร์ตเชื่อมต่อ พร้อม หน้าแปลน NW |
---|---|---|---|---|---|
ID(มิลลิเมตร) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง