(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวน ตรงกลางพร้อม ตาข่าย สำหรับ NW ( แหวน ตรงกลางที่สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนเช่นผลิตภัณฑ์และฝุ่นจากการ แบบผสม)
[คุณสมบัติ]
·สามารถป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเช่นผลิตภัณฑ์และฝุ่น แบบผสม ได้
· รองรับการใช้งาน กับ NW และมาตรฐาน ISO
· ความดันสุญญากาศ:ความดัน บรรยากาศ 10 ^ -7 pa.
·ทนความร้อน:ประมาณ 150 ถึง 220 ° C เนื่องจาก ยางซีล
·วัสดุ โอริง>
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น วัสดุ กระบวนการซีล สำหรับหน้าแปลน NW จึงสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนเช่นผลพลอยได้และฝุ่นจากการ แบบผสม
รหัสสินค้า |
---|
NW16-CRM |
NW25-CRM |
NW40-CRM |
NW50-CRM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,030.71 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW16 | ||
฿ 2,086.11 ฿ 1,203.06 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NW25 | ||
฿ 2,328.54 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW40 | ||
฿ 2,707.35 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนตรงกลาง | ประเภท แหวน กลาง | แหวนตรงกลางด้วย ตาข่าย | แหวน (แหวน) วัสดุ | SUS304+VITON |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง