(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน MF ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO1609 ใช้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการประกอบและช่วยเพิ่มความสะดวกในการก่อสร้าง
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้ แคลมป์ยึด ก้ามเดียว หน้าแปลนท่อ สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับห้อง สุญญากาศ ดังนั้น แคลมป์ยึด จึงสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือใน ข้อต่อลด จำนวนชิ้นส่วนและเพื่อประหยัดพื้นที่
·นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกแล้วเรายังรับออเดอร์เพื่อ การออกแบบ และผลิตเวอร์ชันที่กำหนดเองซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับการใช้งานเฉพาะ
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | หน้าแปลน | NW80 | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | 65 A (φ76.3) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCM-1080 ในชุด สลักเกลียว หน้าแปลน ( ชนิดหน้าแปลน ISO-MF)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง