(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน JIS (VF) สำหรับท่อ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
MCJ-1010 |
MCJ-1020 |
MCJ-1040 |
MCJ-1050 |
MCJ-1065 |
MCJ-1080 |
MCJ-1100 |
MCJ-1150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 629.74 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 A (φ17.3) | 70 | ||
฿ 714.39 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 A (φ27.2) | 80 | ||
฿ 1,295.61 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 A (φ48.6) | 105 | ||
฿ 1,608.77 ฿ 807.12 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 A (φ60.5) | 120 | ||
฿ 1,491.81 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65 A (φ76.3) | 145 | ||
฿ 2,531.61 ฿ 1,292.89 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 A (φ89.1) | 160 | ||
฿ 3,221.81 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 A (φ114.3) | 185 | ||
฿ 4,105.34 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 A (φ165.2) | 235 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | VF |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง