1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัด ซีล พอร์ตเชื่อมต่อ ( ชนิดหน้าแปลน KF)

เกจวัด ซีล พอร์ตเชื่อมต่อ ( ชนิดหน้าแปลน KF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,644.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ท่อต่อใช้ขนาด มาตรฐาน JIS (เฉพาะ KF-16 ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 20 มม. ท่อหนา 2 มม.)พื้นผิว กระบวนการซีล ของ หน้าแปลน ได้รับการป้องกันโดย ฝาครอบ และ เทป ป้องกัน

รหัสสินค้า
MCO-1025
MCO-1040
MCO-1050
MCO-2025
MCO-2040
MCO-2050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ท่อเหล็ก OD
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)

฿ 3,644.67

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF252515

฿ 4,273.45

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF402515

฿ 4,674.25

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 10KF502515

฿ 4,031.57

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF252818

฿ 4,842.19

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 10KF402818

฿ 4,967.33

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 10KF502818

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัสดุ SUS304 ประเภทอะแดปเตอร์ เกจวัด ซีล พอร์ตเชื่อมต่อ