1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้ามทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ชนิดหน้าแปลน KF)

ข้ามทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ชนิดหน้าแปลน KF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,576.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไม้กางเขน NW สำหรับท่อ สุญญากาศ

รหัสสินค้า
MCK-8010
MCK-8016
MCK-8025
MCK-8040
MCK-8050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ท่อเหล็ก OD
(มิลลิเมตร)

฿ 3,620.37

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF1013.8

฿ 3,576.61

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF1620

฿ 4,284.00

VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF2527.2

฿ 5,272.65

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF4042.7

฿ 6,310.32

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10KF5060.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้าม วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว G.B.B.