1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองจานล้อ:ล้อ สเตนเลส:อีลาสโตเมอร์

แผ่นรองจานล้อ:ล้อ สเตนเลส:อีลาสโตเมอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 918.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ชนิด ประหยัดพื้นที่ ซึ่ง ฟิวส์ การทำงานของ ลูกล้อ และตัว ก้านปรับระดับ

รหัสสินค้า
CAPS50UW
CAPS75UW
CNPS50UW
CNPS75UW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว E
(มิลลิเมตร)
ก้านปรับระดับ

฿ 1,177.41

CAS PAD 1 ชิ้น 9 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8ไม่507030มี

฿ 1,625.88

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9280.01 ถึง 140.00117.6ไม่758535มี

฿ 918.79

CAS PAD 1 ชิ้น 9 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8ไม่507030ไม่มี

฿ 1,290.73

CAS PAD 1 ชิ้น 5 วัน 9280.01 ถึง 140.00117.6-758535ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง P2(มิลลิเมตร) 55
รูติดตั้ง พิทช์ ตามขวางของทิศทาง P1(มิลลิเมตร) 42 ความยาว แผ่นเพลท L2(มิลลิเมตร) 74 ความกว้างของ แผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 61
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สี สีขาว