(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิด ประหยัดพื้นที่ ซึ่ง ฟิวส์ การทำงานของ ลูกล้อ และตัว ก้านปรับระดับ
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดและฟรี
·สามารถละเว้นการติดตั้งตัวปรับที่ยุ่งยากด้วย caspad
·นอกจากนี้ในขณะที่ติดตั้งตัวหลักของล้อสามารถหมุนได้โดยอิสระและสามารถแก้ไขได้ทุกทิศทาง
·ปลอดภัย
· Caspad มีความต้านทานแผ่นดินไหวที่ดีเยี่ยมปลอดภัยและสามารถติดตั้งได้ใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
·นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงความต้านทานแผ่นดินไหวและความปลอดภัยเพิ่มเติมได้โดยใช้ชิ้นส่วนเสริม
·นิเวศวิทยา
· Caspad ใช้โครงสร้างการถอดชิ้นส่วนที่เรียบง่ายและสามารถถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย
·ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
CAPF50UB |
CAPF50UW |
CAPF75UB |
CAPF75UW |
CNPF50UB |
CNPF50UW |
CNPF75UB |
CNPF75UW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว E (มิลลิเมตร) | สี | ก้านปรับระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 812.77 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | สีดำ | มี | ||
฿ 812.77 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | สีขาว | มี | ||
฿ 1,109.69 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 92 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | สีดำ | มี | ||
฿ 1,153.61 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | สีขาว | มี | ||
฿ 742.60 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 742.60 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,002.28 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,002.28 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | สีขาว | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SPCC | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
พิทช์ รูติดตั้ง P2(มิลลิเมตร) | 55 | รูติดตั้ง พิทช์ ตามขวางของทิศทาง P1(มิลลิเมตร) | 42 | ความยาว แผ่นเพลท L2(มิลลิเมตร) | 74 |
ความกว้างของ แผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 61 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง