1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสเตนเลสสตีลสำหรับงานหนักทั้งหมดไม่มีโครง (แบบ V)S-3100

ล้อสเตนเลสสตีลสำหรับงานหนักทั้งหมดไม่มีโครง (แบบ V)S-3100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,287.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รุ่นปิดผนึกป้องกันฝุ่น

[คุณสมบัติ]
· เฟรม ทำจาก SUS304 และ โรเลอร์ ทำจาก สเตนเลส SUS303
·ใช้ ตลับลูกปืน เครื่องจักร เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
· ตลับลูกปืน 440C คุณสมบัติ ซีล ยาง (ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึก) เพื่อการกันน้ำที่ดีเยี่ยม ฯลฯ
·มีรุ่น ชนิดกว้าง 200 มม. สำหรับการโหลดที่สูงขึ้น
·แบริ่ง 440C ที่ป้องกันสนิมแสดงลักษณะการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ
· เฟรม รวมถึงรูยึด สกรู เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทั้งโดยการเชื่อมหรือด้วย สกรู

รหัสสินค้า
S-3100110
S-3100150
S-3100200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เส้นผ่าศูนย์กลางรู F
(φ)

฿ 10,287.00

MRK WHEEL 1 ชิ้น 40 วัน 1011011024ชนิดเดี่ยว12

฿ 32,560.00

MRK WHEEL 1 ชิ้น 40 วัน 1015015043ชนิดคู่20

฿ 46,595.00

MRK WHEEL 1 ชิ้น 40 วัน 1020020050ชนิดคู่25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ รถยนต์ สเตนเลส วัสดุ ของ เฟรม ไม่ พิมพ์ ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก
รูปร่างล้อ ประเภทวี วัสดุล้อ โลหะ มีหรือไม่มี เฟรม ไม่มี เฟรม
คอร์/แกน ด้วย คอร์/แกน แกน