(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดปิดผนึก ป้องกันฝุ่นละออง
[คุณสมบัติ]
·ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 120 มม:รวม ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียวคอร์/แกน ได้ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ แหวน E
· 150 มม. ถึง 200 มม:รวม ตลับลูกปืน คู่ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึกคอร์/แกน ได้ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
C-2400120 |
C-2400150 |
C-2400200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,150.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 27 | ชนิดเดี่ยว | 780 | 127.5 | 110 | ||
฿ 11,950.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 43 | ชนิดคู่ | 2000 | 165 | 185 | ||
฿ 27,785.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 50 | ชนิดคู่ | 2500 | 215 | 216 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อ | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง