(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ เหล็กฉาก และเหล็กแบน
[คุณสมบัติ]
· เฟรม ทำจาก SUS304 และ โรเลอร์ ทำจาก สเตนเลส SUS303
· ใช้ ตลับลูกปืน เครื่องจักร เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
· ตลับลูกปืน 440C คุณสมบัติ ซีล ยาง (ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ซีล) เพื่อการกันน้ำที่ดีเยี่ยม ฯลฯ
· มีรุ่น ชนิดกว้าง 200 มม. สำหรับการโหลดที่สูงขึ้น
· ตลับลูกปืน 446C ป้องกันสนิมแสดงคุณสมบัติการกันสนิมที่เหนือกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ
· เฟรม รวมถึงการยึด สกรู เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทั้งโดยการเชื่อมหรือด้วย สกรู
รหัสสินค้า |
---|
C-1000120 |
C-1000150 |
C-1000200 |
C-1000500 |
C-1000600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,514.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 145 | 120 | 28 | ชนิดคู่ | 1000 | 125.5 | 115 | ||
฿ 10,727.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 250 | 150 | 43 | ชนิดคู่ | 2000 | 165 | 185 | ||
฿ 22,408.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 290 | 200 | 50 | ชนิดคู่ | 2500 | 215 | 216 | ||
฿ 2,260.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 100 | 50 | 20 | ชนิดเดี่ยว | 350 | 64 | 70 | ||
฿ 2,475.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 60 | 100 | 60 | 26 | ชนิดเดี่ยว | 450 | 67 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อเหนียว | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | ประเภทวี | วัสดุล้อ | โลหะ | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว |
มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง