(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสสำหรับสวิตช์พื้นฐานและฝาปิดป้องกันสายเชื่อมต่อขั้วสายไฟ ฯลฯ ใช้เพื่อป้องกันการลัดวงจรระหว่างขั้วเนื่องจากการสะสมของฝุ่น การตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากการสั่นสะเทือนของสายดินหรือสายเชื่อมต่อ ตลอดจนป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์หรือไฟฟ้าช็อต
รหัสสินค้า |
---|
AP1-A |
AP1-B |
AP-A |
AP-B |
AP-DV |
AP-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตรวจจับ | ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความสูง H (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความยาว H (มิลลิเมตร) | สเปค ของ เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.00 | OMR LIMIT SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | แผ่นโลหะขึ้นรูปแบบกด | 22.6 | 17.1 | 54.4 | สำหรับขั้วบัดกรี ติดด้านข้าง | ||
฿ 65.00 | LimitSwitches | 20 ชิ้น | 45 วัน | แผ่นโลหะขึ้นรูปแบบกด | 22.6 | 21.0 | 55.4 | สำหรับขั้วแคลมป์ยึดสกรู | ||
฿ 33.00 ฿ 20.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เรซิ่นฟีนอล | 21.0 | 16.3 | 52.8 | สำหรับขั้วบัดกรี | ||
฿ 32.00 ฿ 23.75 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | ||
฿ 218.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 17.4 | 17.4 | 81.7 | สำหรับขั้วป้องกันหยดน้ำ มีฝาครอบป้องกัน | ||
฿ 85.00 ฿ 54.44 | OMRONOPTIONPARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไวนิลคลอไรด์ | 21.0 | 28.0 | 53.0 | สำหรับทั้งขั้วบัดกรีและขั้วแคลมป์ยึดสกรู |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง