1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์จำกัดระยะขนาดเล็ก [HL-5000]

สวิตช์จำกัดระยะขนาดเล็ก [HL-5000]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,253.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ขนาดกะทัดรัดที่มีความสามารถในการทำงานสูงในราคาต่ำ สำหรับส่วนหัว กล่อง และฝาปิดใช้วิธีอินเตอร์ล็อคกิ้งแบบไม่สม่ำเสมอและยังคงความทนทานไว้

รหัสสินค้า
HL-5000SALE
HL-5000GSALE
HL-5030SALE
HL-5030GSALE
HL-5050SALE
HL-5050GSALE
HL-5100SALE
HL-5200SALE
HL-5300SALE
HL-5300GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง ก้านโยก ประเภท รูปทรง แท่ง แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
สเปค ของ เทอร์มินอล

฿ 1,362.00

฿ 971.24

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)--มาตรฐาน--7.35-203433ไม่รวมขั้วต่อสายดิน

฿ 1,381.00

฿ 1,173.99

Limit Switches 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)--มาตรฐาน--7.35-203433ขั้วต่อสายดิน / M5 ด้านหลังพร้อมแท็ปปิ้ง

฿ 1,961.00

฿ 1,117.57

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)--โรเลอร์--7.35-203433ไม่รวมขั้วต่อสายดิน

฿ 1,619.00

฿ 1,375.99

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)--โรเลอร์ก้านโยก-7.35-20--ขั้วต่อสายดิน / M5 ด้านหลังพร้อมแท็ปปิ้ง

฿ 2,922.91

฿ 1,709.90

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้าน----แท่งร็อด โลหะแปรผัน7.35-203433ไม่รวมขั้วต่อสายดิน

฿ 1,530.00

฿ 1,300.04

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้าน----แท่งร็อด โลหะแปรผัน7.35-20--ขั้วต่อสายดิน / M5 ด้านหลังพร้อมแท็ปปิ้ง

฿ 1,253.00

฿ 1,066.05

Limit Switches 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล พลั้งเจอร์การมี---8.831.5-3433ไม่รวมขั้วต่อสายดิน

฿ 1,369.00

฿ 1,165.98

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์การมี---8.831.5-3433ไม่รวมขั้วต่อสายดิน

฿ 1,606.00

฿ 973.72

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้าน----[สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด สปริง1.4730-3433ไม่รวมขั้วต่อสายดิน

฿ 1,371.00

฿ 1,027.02

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้าน----[สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด สปริง1.4730-3433ขั้วต่อสายดิน / M5 ด้านหลังพร้อมแท็ปปิ้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 65
มาตรฐานที่ได้มา GB (CCC) โครงสร้างในการป้องกัน IP65 ประเภทการ หน้าสัมผัส 2- วงจรแบ่งสองครั้ง
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 1000 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 120 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) AC240 / 250 V
กระแสไฟฟ้า(ก) 5 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) 60.6