(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบหุ้มอเนกประสงค์ที่มีความทนทานสูง และมีความสามารถในการตัดไฟสูง
[คุณสมบัติ]
· ZE, ZV และ ZV2 มีสวิตช์พื้นฐานอเนกประสงค์แบบฝังชนิด Z มีความทนทานสูงและความสามารถในการตัดไฟสูง
· ชนิด XE, XV, XV2 มีสวิตช์พื้นฐานเป่าแม่เหล็กชนิด X แบบฝัง ซีรีส์เฉพาะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง
· มีแบบติดตั้งด้านข้าง ติดตั้งด้านล่าง และติดตั้งในแนวทแยงด้านข้าง พร้อมกับแอคชูเอเตอร์ที่หลากหลายให้เลือก
· ช่วยให้เชื่อมต่อได้ง่ายเมื่อถอดฝาครอบออก เนื่องจากขั้วต่อของสวิตช์แบบฝังในตัวอยู่ด้านหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ระบบ ติดตั้ง | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,467.00 ฿ 768.41 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล พลั้งเจอร์ | การมี | - | - | IP65 | 10.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 100 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,583.00 ฿ 1,353.94 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] ซีล, โรเลอร์ , ก้านโยก แขน | - | IP65 | 7.26 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 100 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,516.00 ฿ 1,284.96 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | IP60 | 5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 100 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,467.00 ฿ 1,255.02 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน | - | IP60 | 6.47 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 100 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,007.00 ฿ 863.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 4.9 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,508.00 ฿ 1,286.93 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 4.9 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,245.00 ฿ 1,061.99 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล พลั้งเจอร์ | การมี | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 7.85 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,589.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] ซีล, โรเลอร์ , ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,313.00 ฿ 1,111.06 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] ซีล, โรเลอร์ , ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | รวม Pg13.5 / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,420.00 ฿ 1,211.97 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] ซีล, โรเลอร์ , ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,613.00 ฿ 1,378.95 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] แขน ก้านโยก โรเลอร์ ซีล ทิศทางเดียว | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,217.00 ฿ 1,037.01 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | UL / C-UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | - | - | 1000 | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์แบบซีล | 1/2-14NPSM | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | ขั้วเดี่ยวดับเบิ้ลโธรว์ (AC) | 125 / 250 / 480 | 125 / 250 | ||
฿ 1,106.00 ฿ 938.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,239.00 ฿ 1,061.95 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,106.00 ฿ 938.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,995.00 ฿ 1,709.91 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | รวม Pg13.5 / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,217.00 ฿ 1,037.01 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,001.00 ฿ 854.95 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,107.00 ฿ 938.96 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | รวม Pg13.5 / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 722.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45 to 3.43 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,077.00 ฿ 628.11 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 5.59 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,275.00 ฿ 1,086.94 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 5.59 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,618.00 ฿ 1,374.98 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 4.9 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งแนวทแยงมุมด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,395.00 ฿ 837.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล พลั้งเจอร์ | การมี | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 7.85 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งแนวทแยงมุมด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 843.00 ฿ 723.04 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล พลั้งเจอร์ | การมี | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 7.85 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ชนิดติดตั้งแนวทแยงมุมด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,205.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] ซีล, โรเลอร์ , ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งแนวทแยงมุมด้านข้าง | - | - | - | ||
฿ 1,322.00 ฿ 752.48 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] ซีล, โรเลอร์ , ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านล่าง | - | - | - | ||
฿ 1,041.00 ฿ 892.03 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | การมี | [ก้านโยก แขน] ซีล, โรเลอร์ , ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | ไม่รวม 1/2 - 14NPSM / ขั้วต่อสายดิน | ติดตั้งด้านล่าง | - | - | - | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,148.06 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 5.59 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 25.4 | 86 | 44.5 | - | - | - | ติดตั้งด้านล่าง | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง