(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหัวหลากหลายแบบ รวมถึงชนิดคันโยกแบบหมุน ชนิดพลันเจอร์ ชนิดแท่งยืดหยุ่น และชนิดคันโยกล็อคแบบส้อม
· เลือกรูปทรงที่ดีที่สุดจากแอคชูเอเตอร์ที่มีจำหน่าย เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวและรูปร่างของชิ้นงาน
· เช่นเดียวกับชนิดสำหรับการตรวจจับทั่วไป เรายังมีชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชนิดทนสะเก็ดไฟที่เหมาะสำหรับงานเชื่อม และชนิดอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,713.00 ฿ 2,326.13 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 0.1 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดมาตรฐาน ชนิดไมโครโหลด | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,290.00 ฿ 2,819.86 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 0.1 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดมาตรฐาน ชนิดไมโครโหลด | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,160.92 ฿ 1,363.11 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 5 -0/+2 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 0.1 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดความแม่นยำสูง / ชนิดไมโครโหลด | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,485.00 ฿ 2,129.89 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | ไม่ | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด สปริง | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 0.1 | 40±0.7 | 42 | 203.7 | — | - | ขดลวดสปริงสแตนเลส φ6.5 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแท่งยืดหยุ่น (ขดลวดสปริง) ชนิดไมโครโหลด | ø 6.5 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,150.00 ฿ 986.01 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | - | - | - | - | - | - | แอคชูเอเตอร์ สำหรับ CA2-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ CA2-29 | ลูกกลิ้งไนลอน | ||
฿ 1,025.00 ฿ 875.04 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | - | - | - | - | - | - | แอคชูเอเตอร์ สำหรับ WLCA12-264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLCA12-264 | R41 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) ลูกกลิ้งไนลอน | ||
฿ 1,383.00 ฿ 1,186.06 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | - | - | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | - | - | - | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ส่วนหัว (พร้อมแอคชูเอเตอร์) สำหรับ WLCA12-2-N | ø 17.5×7 | - | - | - | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 514.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLNJ-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLNJ-N | ขดลวดสปริง | ||
฿ 1,113.00 ฿ 953.95 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLNJ-30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLNJ-30-N | ขดลวดสปริง | ||
฿ 514.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLNJ30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLNJ-30 | ขดลวดสปริง | ||
฿ 532.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLNJ-2-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLNJ-2-N | แท่งเรซิ่น | ||
฿ 554.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | - | - | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | - | - | - | - | - | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | คลุมด้วยโคมไฟ | - | - | - | - | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 645.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | - | - | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 125 V DC | 0.8 | 40±0.7 | - | - | - | - | - | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | คลุมด้วยโคมไฟ | - | - | - | - | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 29.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | แผ่นเพลทขั้วต่อ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,870.00 ฿ 1,196.24 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดอ้างอิง ชนิดโหลดทั่วไป | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,518.13 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดอ้างอิงมาตรฐานทั่วไป ชนิดโอเวอร์ทราเวล 90° ชนิดการทำงาน | ø 17.5×7 | ชนิดของชุด (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชนิด WL-1H1100 รายการเดียว) | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,836.00 ฿ 1,374.43 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | - | IP67 | - | 25±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R38 mm | ||
฿ 2,377.00 ฿ 2,038.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดอ้างอิงมาตรฐานทั่วไป ชนิดโอเวอร์ทราเวล 90° ชนิดการทำงาน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,685.00 ฿ 3,159.15 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,335.00 ฿ 2,429.88 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ชนิดการทำงานโอเวอร์ทราเวล 90° | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,980.00 ฿ 1,683.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,882.00 ฿ 1,514.45 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.61 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 101.8 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ชนิดการทำงานโอเวอร์ทราเวล 90° | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,836.00 ฿ 1,374.43 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | โหมดชุดชิ้นแยก รูปแบบทั่วไป รูปแบบอ้างอิง (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,378.00 ฿ 2,530.80 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,955.56 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.61 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 60 | 101.8 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดอ้างอิงมาตรฐานทั่วไป ชนิดโอเวอร์ทราเวล 90° ชนิดการทำงาน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,045.61 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | 5~ 120 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.61 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 101.8 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดโอเวอร์ทราเวล 90° (ชนิด -2N) ชนิดทนความร้อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,097.00 ฿ 1,783.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | การมี | มาตรฐาน | - | 5~ 120 | - | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนความร้อน | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,560.00 ฿ 6,048.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน กลางแจ้ง / ก๊าซไฮโดรเจน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนต่อการกัดกร่อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,203.00 ฿ 2,745.93 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | 5~ 120 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดโอเวอร์ทราเวล 90° (ชนิด -2) ชนิดทนความร้อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,365.00 ฿ 1,722.90 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | การมี | มาตรฐาน | - | 5~ 120 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนความร้อน | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,325.00 ฿ 2,849.86 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 125 V DC | 0.8 | 40±0.7 | 60 | 101.8 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | 1/2-14NPT | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,818.00 ฿ 1,558.94 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 101.8 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | M20 | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,958.00 ฿ 1,678.99 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 10.2 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67.2 | 94.1 | 50 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×15 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดคันโยก / โหลดทั่วไป | ø 17.5×15 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,569.59 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 10.2 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 50 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×15 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×15 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,077.00 ฿ 1,779.99 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 10.2 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 50 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×15 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×15 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,763.00 ฿ 3,226.02 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 10.2 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 125 V DC | 0.8 | 40±0.7 | 67.2 | 94.1 | 50 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×15 | ไม่มี | - | - | 1/2-14NPT | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,836.00 ฿ 1,558.95 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 8.04 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 63 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,623.00 ฿ 3,106.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.04 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / AC100 / 125 V | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 63 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ชนิดคันโยก ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | ชนิดของชุด (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชนิด WL-1H1300 รายการเดียว) | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,042.00 ฿ 1,749.99 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.04 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 63 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ระบบไดโอดเปล่งแสง (LED) | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,099.00 ฿ 1,783.10 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,272.00 ฿ 1,702.41 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดซีลสูง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,645.00 ฿ 3,383.88 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ชนิดคอนเนคเตอร์พรีไวร์ (2 แกน) | 0.3 | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดซีลสูง ระบบไดโอดเปล่งแสง (LED) | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,485.00 ฿ 2,129.89 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดซีลสูง ระบบไดโอดเปล่งแสง (LED) | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,180.00 ฿ 4,144.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ | - | - | - | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 101.8 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดซีลสูง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,424.00 ฿ 2,076.88 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดอ้างอิงมาตรฐานทั่วไป ชนิดการทำงานโอเวอร์ทราเวล 90° สวิตช์ในตัวแบบมีซีล | ø 17.5×7 | ชนิดของชุด (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชนิด WL-3H1100 รายการเดียว) | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,980.00 ฿ 1,683.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | - | IP67 | - | 15±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | ไม่มี | - | - | G1/2 | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R38 mm | ||
฿ 3,115.00 ฿ 2,669.87 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | UL / CE / CSA | IP67 | - | 15±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | ไฟ LED (10 ถึง 115 V AC/DC) | - | - | G1/2 | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R38 mm | ||
฿ 2,515.00 ฿ 1,775.09 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | Pg13.5 | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,833.00 ฿ 3,286.03 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / AC100 / 125 V | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ชนิดคันโยก ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,094.00 ฿ 3,490.95 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | TUV / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / EN | IP67 | - | 15±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | ไฟ LED (10 ถึง 115 V AC/DC) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | 0.3 | ชนิดคอนเนคเตอร์ I/O เซ็นเซอร์ทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | DGJ (สำหรับ DC) | ชนิดคอนเนคเตอร์พรีไวร์ | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 115 | 12 / 24 / 115 | 115 V AC (3 A) | 12 V DC, 24 V (3 A) / 115 V (0.8 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R38 mm | ||
฿ 4,533.00 ฿ 2,312.28 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ชนิดคอนเนคเตอร์พรีไวร์ (2 แกน) | 0.3 | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ระบบไดโอดเปล่งแสง (LED) | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,775.00 ฿ 4,620.58 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | TUV / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / EN | IP67 | - | 15±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | ไฟ LED (10 ถึง 115 V AC/DC) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | 0.3 | ชนิดคอนเนคเตอร์ I/O เซ็นเซอร์ทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | M1J (สำหรับ DC) | ชนิดคอนเนคเตอร์พรีไวร์ | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 115 | 12 / 24 / 115 | 115 V AC (3 A) | 12 V DC, 24 V (3 A) / 115 V (0.8 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R38 mm | ||
฿ 2,155.00 ฿ 1,614.53 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,835.00 ฿ 2,429.88 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | คอนเนคเตอร์ยิงแบบตรง (2 แกน) | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ระบบไดโอดเปล่งแสง (LED) | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,560.00 ฿ 3,034.90 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | คอนเนคเตอร์ยิงแบบตรง (4 แกน) | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ระบบไดโอดเปล่งแสง (LED) | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,460.00 ฿ 4,368.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / AC100 / 125 V | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | คันโยกลูกกลิ้งกันสะเก็ดไฟเชื่อม (คันโยกพร้อมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม) | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,389.00 ฿ 2,032.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7, ก้านโยกพร้อมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน ชนิดขั้วต่อขันสกรู | - | กันสะเก็ดไฟเชื่อม (คันโยกพร้อมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,104.00 ฿ 1,802.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ชนิดลูกกลิ้ง / คันโยก | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,980.00 ฿ 1,683.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,253.00 ฿ 1,365.09 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | โหมดชุดชิ้นแยก รูปแบบทั่วไป รูปแบบอ้างอิง (โรลเลอร์ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,621.00 ฿ 2,232.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดทนต่อสภาพอากาศ | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,560.00 ฿ 6,048.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน กลางแจ้ง / ก๊าซไฮโดรเจน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนต่อการกัดกร่อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,912.00 ฿ 1,778.36 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน กลางแจ้ง / ก๊าซไฮโดรเจน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนต่อการกัดกร่อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,097.00 ฿ 1,783.08 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | การมี | มาตรฐาน | - | -40~ 40 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนความเย็น | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,007.02 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | ไม่ | มาตรฐาน | - | 5~ 120 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | — | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมีคันโยก ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม / ชนิดทนความเย็น | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,133.00 ฿ 2,685.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | การมี | มาตรฐาน | - | 5~ 120 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนความร้อน | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,543.00 ฿ 1,853.08 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดอ้างอิง โหลดทั่วไป | ø 17.5×7 | ชนิดของชุด (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชนิด WL-1H2100 รายการเดียว) | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,336.00 ฿ 1,749.66 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | - | IP67 | - | 25±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) | ||
฿ 2,885.00 ฿ 2,368.87 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / AC100 / 125 V | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดการทำงานโอเวอร์ทราเวล 90° | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,628.00 ฿ 1,968.11 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | - | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,327.00 ฿ 1,994.01 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,737.00 ฿ 1,710.08 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.61 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 101.8 | 25-89 | — | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบแปรผัน | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดการทำงานโอเวอร์ทราเวล 90° | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,732.00 ฿ 1,591.12 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | โหมดชุดชิ้นแยก รูปแบบทั่วไป รูปแบบอ้างอิง (ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,925.00 ฿ 2,130.86 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | UL / CE / CSA | IP67 | - | MAX20° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | ไม่มี | - | - | Pg13.5 | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) | ||
฿ 3,815.00 ฿ 2,543.46 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.61 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / AC100 / 125 V | 10 | 40±0.7 | 67 | 101.8 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดการทำงานโอเวอร์ทราเวล 90° | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,212.00 ฿ 2,408.68 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,423.00 ฿ 1,815.07 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,868.00 ฿ 3,316.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | 5~ 120 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.61 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดโอเวอร์ทราเวล 90° (ชนิด -2N) ชนิดทนความร้อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,569.00 ฿ 2,185.96 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | การมี | โรเลอร์ | - | 5~ 120 | - | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดอ้างอิงมาตรฐาน ชนิดทนความร้อน (โรลเลอร์ปรับได้ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,326.00 ฿ 2,834.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน กลางแจ้ง | - | - | - | - | -10~ 80 | UL / C-UL / GB (CCC) | IP67 | - | 25±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | ไม่มีสายไฟขึ้นรูป | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) | ||
฿ 2,455.00 ฿ 2,103.94 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | การมี | โรเลอร์ | - | 5~ 120 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดอ้างอิงมาตรฐาน ชนิดทนความร้อน (โรลเลอร์ปรับได้ / ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,955.00 ฿ 3,389.83 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 125 V DC | 0.8 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | 1/2-14NPT | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทั่วไป ชนิดมาตรฐาน ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,002.00 ฿ 2,186.96 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดซีลสูง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,317.00 ฿ 1,985.90 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | Pg13.5 | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทั่วไป ชนิดมาตรฐาน ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,730.00 ฿ 1,843.84 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / AC100 / 125 V | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,403.00 ฿ 2,552.59 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,394.00 ฿ 2,036.10 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไฟนีออน | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน (โรลเลอร์ / ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,425.00 ฿ 1,470.04 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | โหมดชุดชิ้นแยก รูปแบบทั่วไป รูปแบบอ้างอิง (ก้านโยกปรับได้) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,925.00 ฿ 1,492.04 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทั่วไป ชนิดมาตรฐาน ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,445.00 ฿ 3,809.81 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน กลางแจ้ง / ก๊าซไฮโดรเจน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนต่อการกัดกร่อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง