(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน ประสาทสัมผัส การทนความร้อน และการทนต่อการกัดกร่อน หลากหลายรุ่น
[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานสูง สามารถทนทานเชิงกลได้ถึง 30 ล้านครั้งหรือมากกว่า
· อายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับการใช้งานบ่อย ๆ
· มีความทนทานสูง พร้อมทั้งปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอ และคุณสมบัติการเลื่อนในส่วนหัวของกลไกให้ดีขึ้น
· นอกจากนี้ยังปรับปรุงการมองเห็นเวลาที่ตั้ง โดยการแสดงฉากการตั้งค่าระยะเคลื่อนที่ให้สว่างขึ้น
· หน้าสัมผัสเป็นสวิตช์แบบ two-circuit double-break: สวิตช์แบบ two-circuit double-break จะช่วยไม่ให้เกิดความเสียหายในกรณีที่มีการหยุดการทำงาน
· โครงสร้างป้องกัน IP67: ด้วยโอริงและซีลฝาครอบ จึงทำให้โครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน IP67
· ผ่านการรับรองจากนานาชาติให้เป็นเครื่องจักรสำหรับการส่งออก ได้รับอนุมัติโดย : UL, CSA, TÜV, EN / IEC, CCC
· มีการควบคุมตำแหน่งแบบแม่นยำสูงที่ดีที่สุดติดตั้งในทุกรุ่น: การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงานน้อยลง(ประมาณ 5 °) แต่ความสามารถในการทำซ้ำดีกว่ารุ่นมาตรฐาน 2 เท่า
· หน้าจอการทำงานที่ตรวจสอบรายวันได้ง่าย: สามารถยืนยันสถานะการทำงานโดยใช้หลอดไฟนีออน หรือ LED การตรวจสอบ และงานซ่อมบำรุง ตอนเวลาเริ่มต้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
· มีคอนเนคเตอร์ที่ช่วยลดเวลาการทำงานของการเดินสายไฟ : ลดเวลาการทำงานของการเดินสายไฟ รุ่นคอนเนคเตอร์ (direct output method, pulley wire method) ทำให้การสลับเปลี่ยนเป็นไปได้ง่าย
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | มาตรฐานที่ได้มา | UL / CSA |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | 9.81 | มุม ในการเปลี่ยน PT(องศา) | 10 |
ประเภทการ หน้าสัมผัส | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 3000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 V DC / AC100 / 125 V | กระแสไฟฟ้า(ก) | 20 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 40±0.7 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 40 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 68.7 | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ |
ไฟแสดงสถานะ | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | ขนาดท่อร้อยสาย | G1/2 | สเปค ของ เทอร์มินอล | ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู |
ประเภทรายละเอียด | ชนิดอายุการใช้งานยาวนาน ชนิดโอเวอร์ทราเวล 80° ชนิดความไวสูง | ระบบ ติดตั้ง | ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | 1a1b |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WLMG2-LD ในชุด WLM สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร ประเภท Long life
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง