(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถป้อนข้อมูลด้วยมือได้ง่าย ขณะกำลังเคลื่อนที่
· ก้านพลาสติกที่ใช้งานง่าย
· ทำงานทางเดียว
· มีสต๊อปเปอร์ที่จะทำงานเมื่อใช้การสัมผัสจากทิศทางเดียวเท่านั้น
· ตัวสวิตช์เป็นสีเหลือง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหยิบออกมาได้อย่างง่ายดาย
· มีจำหน่าย 3 ชนิดสำหรับใช้กับเงื่อนไขการติดตั้งที่แตกต่างกัน
· ชนิดที่มีสวิตช์หยุดฉุกเฉิน มีจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าซีรีส์นี้
รหัสสินค้า |
---|
TP70-1A1 |
TP70-1A2 |
TP70-1S1 |
TP70-1S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | มาตรฐานที่ได้มา | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ประเภทรายละเอียด | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,607.00 ฿ 2,705.25 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | 61 | 60 | 252 | แท่งพลาสติก | ไม่มี | ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | สวิตช์ฝัง (รุ่น D4N-2187) แบบรวมเข้า | รวมสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบแยก | ติดตั้งด้านหน้า | 1a1b | - | - | - | ||
฿ 4,146.00 ฿ 3,108.67 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | 61 | 63.2 | 262 to 367 | แท่งพลาสติก | ไม่มี | ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | สวิตช์ฝัง (รุ่น D4N-2187) แบบรวมเข้า | สวิตช์แบบรวมเข้าเท่านั้น | ติดตั้งด้านล่าง (พร้อมการปรับระดับความสูง) | 1a1b | - | - | - | ||
฿ 5,048.00 ฿ 3,785.50 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | 58 | 60 | 252 | แท่งพลาสติก | ไม่มี | ขั้วต่อบัดกรี | สวิตช์ฝัง (รุ่น D4N-2187) แบบแยก พร้อมสวิตช์หยุดฉุกเฉิน | รวมสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบแยก | ติดตั้งด้านหน้า | 2b | - | - | - | ||
฿ 11,375.00 ฿ 9,100.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | รูปทรง ก้าน | GB (CCC) | 61 | 63.2 | 262 to 367 | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | ขั้วต่อบัดกรี | พร้อมสวิตช์หยุดฉุกเฉินที่แยกออกได้ | รวมสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบแยก | ติดตั้งด้านล่าง (พร้อมการปรับระดับความสูง) | 2b | ชนิด D4N-2187 | 120 / 240 | 125 / 250 |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | 1.5 | มุม ในการเปลี่ยน PT(องศา) | 15 |
ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 100 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง