(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์สัมผัสที่ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับตรวจจับวัตถุในหลายทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกสวิตช์แบบช้า ๆ
· หน้าสัมผัสชุบทองที่ให้ความน่าเชื่อถือสูง มาพร้อมกับไมโครโหลด
· สามารถป้อนข้อมูลโดยตรงไปยังไมโครคอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ ฯลฯ
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก มีให้เลือกสามแบบ: M5, M8 และ M10
· ใช้ดีไซน์แบบติดตั้งแผงเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
D5B-1011 |
D5B-1013 |
D5B-1015 |
D5B-1023 |
D5B-1025 |
D5B-1511 |
D5B-1513 |
D5B-1515 |
D5B-1535 |
D5B-5013 |
D5B-5015 |
D5B-5023 |
D5B-5511 |
D5B-5513 |
D5B-5515 |
D5B-8011 |
D5B-8013 |
D5B-8023 |
D5B-8511 |
D5B-8515 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง แท่ง | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ไฟแสดงสถานะ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | เสาอากาศ | รูปแบบ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 939.00 ฿ 561.43 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีกโลก | ไม่ | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงครึ่งวงกลม (พลันเจอร์เรซิ่น) R4.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 1 | สวิตช์แบบสัมผัส พลันเจอร์เรซิ่น | M10X0.5 | - | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 1,093.00 ฿ 934.95 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีกโลก | ไม่ | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงครึ่งวงกลม (พลันเจอร์เรซิ่น) R4.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 3 | สวิตช์แบบสัมผัส พลันเจอร์เรซิ่น | M10X0.5 | - | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 1,260.00 ฿ 1,077.05 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีกโลก | ไม่ | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงครึ่งวงกลม (พลันเจอร์เรซิ่น) R4.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 5 | สวิตช์แบบสัมผัส พลันเจอร์เรซิ่น | M10X0.5 | - | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 1,093.00 ฿ 933.97 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] กรวย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 39.3 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงกรวย (พลันเจอร์เรซิ่น) R0.9 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 3 | สวิตช์แบบสัมผัส พลันเจอร์เรซิ่น | M10X0.5 | - | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 1,270.00 ฿ 798.96 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] กรวย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 32.5 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงกรวย (พลันเจอร์เรซิ่น) R0.8 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 | 1 | พลันเจอร์เรซิ่น | M8X0.5 | - | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,022.00 ฿ 874.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 1 | สวิตช์แบบสัมผัส ขดลวดสแตนเลส | M10X0.5 | มี | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 3,541.00 ฿ 2,579.97 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 3 | สวิตช์แบบสัมผัส ขดลวดสแตนเลส | M10X0.5 | มี | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 1,357.00 ฿ 1,159.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 5 | สวิตช์แบบสัมผัส ขดลวดสแตนเลส | M10X0.5 | มี | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 2,310.00 ฿ 1,979.90 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง ยาว) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 5 | สวิตช์แบบสัมผัส ขดลวดสแตนเลส | M10X0.5 | มี | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 1,496.00 ฿ 1,278.93 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีกโลก | ไม่ | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 24.5 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงครึ่งวงกลม (พลันเจอร์เรซิ่น) R2.15 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 | 3 | พลันเจอร์เรซิ่น | M5X0.5 | - | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 2,800.00 ฿ 2,040.08 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีกโลก | ไม่ | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 24.5 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงครึ่งวงกลม (พลันเจอร์เรซิ่น) R2.15 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 | 5 | พลันเจอร์เรซิ่น | M5X0.5 | - | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,496.00 ฿ 1,278.93 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] กรวย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 27 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงกรวย (พลันเจอร์เรซิ่น) R0.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 | 3 | พลันเจอร์เรซิ่น | M5X0.5 | - | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,978.00 ฿ 1,695.94 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.4 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 | 1 | ขดลวดสแตนเลส | M5X0.5 | มี | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,583.00 ฿ 1,353.94 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.4 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 | 3 | ขดลวดสแตนเลส | M5X0.5 | มี | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,700.00 ฿ 1,454.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.4 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 | 5 | ขดลวดสแตนเลส | M5X0.5 | มี | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,343.00 ฿ 1,150.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีกโลก | ไม่ | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 28 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงครึ่งวงกลม (พลันเจอร์เรซิ่น) R3.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 | 1 | พลันเจอร์เรซิ่น | M8X0.5 | - | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,498.00 ฿ 1,280.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีกโลก | ไม่ | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 28 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงครึ่งวงกลม (พลันเจอร์เรซิ่น) R3.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 | 3 | พลันเจอร์เรซิ่น | M8X0.5 | - | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,496.00 ฿ 854.22 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] กรวย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 32.5 | รูปทรงพลันเจอร์ทรงกรวย (พลันเจอร์เรซิ่น) R0.8 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 | 3 | พลันเจอร์เรซิ่น | M8X0.5 | - | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,409.00 ฿ 1,204.98 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 11 | 23 | 92.8 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 | 1 | ขดลวดสแตนเลส | M8X0.5 | มี | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO | ||
฿ 1,695.00 ฿ 1,270.74 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 11 | 23 | 92.8 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 | 5 | ขดลวดสแตนเลส | M8X0.5 | มี | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิดสัมผัส NO |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 30 V DC หรือน้อยกว่า | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.03 |
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | ทิศทางการดำเนินงาน | การทำงานแบบช้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง