(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบหุ้มที่ต้นทุนต่ำและใช้งานได้ดี
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แบบหุ้มมีความทนทานสูงตั้งแต่ 10 ล้านครั้งขึ้นไป และมีความสามารถในการทำซ้ำสูง เนื่องจากเป็นไมโครสวิตช์แบบฝัง
· ตำแหน่งการทำงานของชนิดติดตั้งแผงเหมือนกับของชนิด Z
· สามารถใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรง คุณสมบัติป้องกันฝุ่นละออง และคุณสมบัติป้องกันหยดน้ำมากกว่าไมโครสวิตช์
· มีตัวเลือกเทอร์มินอลแบบเทเรซิ่นแข็ง
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CCC
รหัสสินค้า |
---|
D4MC-1000 |
D4MC-1020 |
D4MC-2000 |
D4MC-2020 |
D4MC-3030 |
D4MC-5000 |
D4MC-5020 |
D4MC-5040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | OD | ชนิดลูกกลิ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.69 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 1.67 | - | 48.5 | 72.7 | คันโยกสแตนเลส R72.7 | 4 | 25±1 | — | — | ||
฿ 669.00 ฿ 567.98 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [ก้านโยก บานพับ] บานพับ/ ก้านโยก สั้น | 2.55 | - | 48.5 | 48.6 | คันโยกสแตนเลส R48.6 | 2.5 | 25±1 | — | — | ||
฿ 668.00 ฿ 476.22 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยก | 1.96 | - | 48.5 | 63.7 | คันโยกสแตนเลส R63.7 | 5 | 40±12 | ø 12.7×7.5 | ลูกกลิ้งพลาสติก | ||
฿ 705.00 ฿ 492.51 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยก สั้น | 2.94 | - | 48.5 | 41 | คันโยกสแตนเลส R41 | 2 | 40±1 | ø 12.7×7.5 | ลูกกลิ้งพลาสติก | ||
฿ 760.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [คันโยก โรเลอร์ บานพับ] คันโยกลูกกลิ้งทำงานแบบทิศทางเดียว | 2.94 | - | 48.5 | 46.6 | คันโยกสแตนเลส R46.6 | 2 | 50±1 | ø 12.7×7.5 | ลูกกลิ้งพลาสติก | ||
฿ 1,198.00 ฿ 711.25 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ติดตั้ง | ไม่ | - | 5.88 | 1.6 | 47 | 21.8 | ปุ่มกดสแตนเลส | 5 | 21.8±1.2 | ø 8.4 | — | ||
฿ 826.00 ฿ 619.50 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] แผง โรลเลอร์พั้งเจอร์ ติดตั้ง | ไม่ | - | 5.88 | 1.6 | 47 | 33.4 | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 5 | 33.4±1.2 | ø 12.7×5 | ลูกกลิ้งสแตนเลส | ||
฿ 905.00 ฿ 644.99 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ติดตั้ง | ไม่ | - | 5.88 | 1.6 | 47 | 33.4 | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 5 | 33.4±1.2 | ø 12.7×5 | ลูกกลิ้งสแตนเลส |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานที่ได้มา | UL / GB (CCC) | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ |
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V |
กระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 55 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 21.7 |
สเปค ของ เทอร์มินอล | สกรูขั้วต่อ (M4 ยึดกับสกรูขนาดเล็ก มีแหวนรองฟันด้านใน) | ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) | ชนิดไม่มีสายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง