(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์จำกัดระยะขนาดกะทัดรัดที่ยอดเยี่ยม พร้อมความบางและคุณสมบัติการซีลที่สูง
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน EN (TÜV), UL, CSA, CCC (ขอข้อมูลรุ่นที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตของคุณ)
· คุณสมบัติการซีลสูง เป็นไปตามมาตรฐาน IEC IP67
· พลันเจอร์มีปะเก็นซีล ไดอะแฟรม และสวิตช์ในตัว มีฝาปิดป้องกัน และมีโครงสร้างซีล 3 ชั้น
· ใช้สายไฟ 3 ม. และ 5 ม. เป็นมาตรฐาน ชุดสายไฟผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· ชนิดพลันเจอร์ ช่วยให้ติดตั้งได้หลายแบบ
· ชุดไฟ LED บอกสถานะ (สีแดง) ผลิตมาเพื่อให้สะดวกในการยืนยันระหว่างการทำงาน (สว่างเมื่อไม่ได้ทำงาน เป็นมาตรฐาน)
· ชนิดสายไฟทนน้ำมัน VCTF และสินค้าชนิดพรีไวร์ พร้อมเครื่องหมาย CE (มีเฉพาะรุ่นมาตรฐานเท่านั้น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | มุม สูงสุด TT (องศา) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ (n · m) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | รูปทรง กล่อง | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ระบบ ติดตั้ง | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,318.00 ฿ 960.03 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -10~ 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ยูนิตเดี่ยวส่วนหัว (ลูกกลิ้ง/พลันเจอร์พร้อมแอคชูเอเตอร์) | — | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,306.00 ฿ 1,679.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | - | - | 40 | 17.4 | 65 | 38 | - | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | — | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,873.00 ฿ 1,605.91 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | - | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติก | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 1.47 | - | 15 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | - | - | 40 | 17.4 | 49 | - | - | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | — | แกนไนลอน | ø 3.2 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,402.34 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 15.7 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,363.00 ฿ 2,026.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,363.00 ฿ 2,026.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,746.00 ฿ 1,497.02 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 5 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | - | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | — | 3 | 28.5±1 | — | — | — | — | — | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,575.00 ฿ 1,834.95 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | สเตนเลส | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,780.00 ฿ 3,239.84 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | - | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 50 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,595.32 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | ชนิดความไวสูง | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | — | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,920.00 ฿ 3,359.83 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | ชนิดความไวสูง | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 3.2 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,353.00 ฿ 2,730.57 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | - | - | โรเลอร์ | - | -10~ 70 | - | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 50 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 30 to 75 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,010.00 ฿ 2,579.87 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | - | - | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติก | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | คันโยกสแตนเลส | ø 3 × 160 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,711.00 ฿ 1,446.99 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล, ขาพิน, พลั้งเจอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 24.9 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,727.00 ฿ 1,231.18 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,643.00 ฿ 2,266.11 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -40~ 70 | GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์แบบซีล | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 3 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 2,882.00 ฿ 2,100.11 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,450.00 ฿ 2,099.90 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | - | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติก | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 1.47 | - | 15 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 73 | 80 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | แกนไนลอน | ø 3.2 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,569.59 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | [ก้านโยก โรเลอร์ กลาง] ก้านโยก โรเลอร์ กลาง | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 6.67 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 51.5 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,758.00 ฿ 1,503.97 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 15.7 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,625.00 ฿ 2,249.89 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,783.00 ฿ 2,385.87 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -10~ 70 | TUV / CE / GB (CCC) / EN | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | พลันเจอร์ลูกกลิ้งแบบไขว้ | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 5 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 1,814.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,445.00 ฿ 3,809.81 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 70 | GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ชนิดทนสภาพอากาศ | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 2,783.00 ฿ 2,385.87 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | ชนิดความไวสูง | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | — | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,218.00 ฿ 3,616.09 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | - | - | โรเลอร์ | - | -10~ 70 | - | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 50 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 30 to 75 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,184.00 ฿ 1,871.91 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 70 | GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกแท่งแบบปรับได้ | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ชนิดทนสภาพอากาศ | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 2,783.00 ฿ 2,385.87 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | - | -10~ 70 | TUV / CE / GB (CCC) / EN | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ขาพินแบบซีล | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 5 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 1,814.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,131.00 ฿ 1,797.07 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,020.00 ฿ 1,727.91 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | - | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติก | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 1.47 | - | 15 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 73 | 80 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | แกนไนลอน | ø 3.2 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,973.00 ฿ 3,406.05 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | [ก้านโยก โรเลอร์ กลาง] ก้านโยก โรเลอร์ กลาง | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 6.67 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 51.5 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,485.00 ฿ 1,272.94 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | - | -10~ 70 | GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ขาพิน | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 3 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | VCTF | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 1,714.00 ฿ 1,447.99 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,258.00 ฿ 1,936.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,317.00 ฿ 1,737.52 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,363.00 ฿ 2,026.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | ชนิดความไวสูง | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | — | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,363.00 ฿ 2,026.04 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,363.00 ฿ 2,026.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,363.00 ฿ 2,026.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | - | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติก | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 1.47 | - | 15 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 73 | 80 | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | แกนไนลอน | ø 3.2 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,727.00 ฿ 2,715.86 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | [ก้านโยก โรเลอร์ กลาง] ก้านโยก โรเลอร์ กลาง | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 6.67 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 51.5 | 38 | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,538.00 ฿ 2,176.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟ VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,730.00 ฿ 2,339.88 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟ VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,538.00 ฿ 2,176.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟ VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,817.00 ฿ 1,037.51 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟ VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,805.00 ฿ 1,547.07 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | - | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติก | -10~ 70 | GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งพลาสติก | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 5 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | VCTF | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 3,675.00 ฿ 3,149.84 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | [ก้านโยก โรเลอร์ กลาง] ก้านโยก โรเลอร์ กลาง | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 6.67 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 51.5 | 38 | สายไฟ VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | - | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,338.00 ฿ 2,503.83 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | UL / CSA | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | SJT(O) 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 15.7 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,049.00 ฿ 1,752.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | UL / CSA | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | SJT(O) 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,535.00 ฿ 3,029.85 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล, ขาพิน, พลั้งเจอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | UL / CSA | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | SJT(O) 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 24.9 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,780.00 ฿ 3,239.84 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | UL / CSA | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | SJT(O) 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,358.00 ฿ 3,736.11 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -40~ 70 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์แบบซีล | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 3 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | SJT (O) | 250 | 30 | 250 V AC (5 A) | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 3,675.00 ฿ 3,149.84 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | UL / CSA | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | SJT(O) 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,745.00 ฿ 3,209.84 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | - | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติก | -10~ 70 | UL / CSA | IP67 | 1.47 | - | 15 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 73 | 80 | SJT(O) 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 3 | แกนไนลอน | ø 3.2 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,600.00 ฿ 4,480.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | UL / CSA | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | SJT(O) 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | 5 | — | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,573.00 ฿ 2,206.09 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,328.00 ฿ 1,996.03 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | - | - | - | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,835.00 ฿ 2,429.88 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,538.00 ฿ 2,176.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 15.7 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,538.00 ฿ 2,176.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,538.00 ฿ 2,176.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,923.00 ฿ 2,505.89 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,439.00 ฿ 1,754.23 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | ชนิดความไวสูง | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | — | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,899.80 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,923.00 ฿ 2,505.89 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,168.00 ฿ 2,715.93 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,098.00 ฿ 2,655.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | AC100 / 125 V | 5 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,748.00 ฿ 2,356.14 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 70 | GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | LED | - | - | - | - | - | - | - | 3 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | VCTF | 125 | - | 125 V AC (5 A) | - | ||
฿ 5,180.00 ฿ 4,144.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | - | — | ไม่มี | 3 | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | — | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,253.00 ฿ 3,646.10 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์ | LED | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | ชนิดพร้อมสาย | - | - | - | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ ASI (2 แกน: ไม่มีสายไฟ) | - | 30 | - | 30 V DC (1 A) | ||
฿ 2,745.00 ฿ 1,647.27 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | 1.8 | - | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | - | ชนิดความไวสูง | ไม่มี | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | — | - | ø 3.2 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,312.00 ฿ 4,292.16 | OMRONSWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้ง (ชนิดความไวสูง) | LED | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | ชนิดพร้อมสาย | - | - | - | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ ASI (2 แกน: ไม่มีสายไฟ) | - | 30 | - | 30 V DC (1 A) | ||
฿ 4,795.00 ฿ 4,109.79 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | - | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | - | — | ไม่มี | 3 | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน (ชนิดโหลดทั่วไป) | — | - | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,772.00 ฿ 1,498.05 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 93 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 15.7 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,672.51 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,904.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,870.00 ฿ 2,459.88 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,814.04 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | ชนิดความไวสูง | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | — | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,555.00 ฿ 2,189.89 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล, ขาพิน, พลั้งเจอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 24.9 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | พลันเจอร์สแตนเลส | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,783.00 ฿ 2,385.87 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 49 | — | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,395.00 ฿ 2,909.85 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 70 | TUV | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งกลาง | LED | - | - | - | - | - | - | - | 3 | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | - | 30 | - | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 3,115.00 ฿ 2,669.87 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,115.00 ฿ 2,669.87 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,203.00 ฿ 2,745.93 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,203.00 ฿ 2,745.93 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | 60 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | ชนิดความไวสูง | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | — | ติดตั้งด้านหน้า | — | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,169.00 ฿ 2,636.19 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 70 | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกแท่งแบบปรับได้ | LED | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ชนิดทนสภาพอากาศ | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | - | 30 | - | 30 V DC (4 A) | ||
฿ 3,203.00 ฿ 2,745.93 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 34.3 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,450.00 ฿ 2,099.90 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | 3 | 28.5 | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,685.38 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟ VCTF 3 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 3 | — | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,168.00 ฿ 2,715.93 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | - | มาตรฐาน | - | -10~ 70 | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | สายไฟ VCTF 5 ม. (0.75 มม.2, 4 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 7.6 มม.) | — | ไฟ LED (สีแดง) | — | — | — | — | — | — | รวมขั้วต่อสายดิน | 5 | — | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง