(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดคันโยกลูกกลิ้งหนา 16 มม. และมีชนิดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์
[คุณสมบัติ]
· คันโยกลูกกลิ้งตรงกลาง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ 6 ครั้งในหนึ่งแถวโดยใช้คันโยกลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นแบบตามลำดับ
· การเชื่อมต่อสายไฟเป็นชนิดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ เปลี่ยนสวิตช์จำกัดระยะได้ง่าย
· พลันเจอร์มีปะเก็นซีลและไดอะแฟรม สวิตช์ในตัวมีฝาปิดป้องกัน และมีโครงสร้างซีล 3 ชั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC IP67
· ในซีรีส์นี้มีชนิดที่มีไฟ LED บอกสถานะด้วย เพื่อช่วยให้ตรวจสอบการทำงานได้ง่าย (*เป็นมาตรฐาน ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อไม่ทำงาน)
รหัสสินค้า |
---|
D4CC-1002 |
D4CC-1024 |
D4CC-1031 |
D4CC-1060 |
D4CC-2024 |
D4CC-3002 |
D4CC-3024 |
D4CC-3031 |
D4CC-3032 |
D4CC-4002 |
D4CC-4024 |
D4CC-4031 |
D4CC-4032 |
D4CC-4060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | สเปค ของ เทอร์มินอล | OD | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,500.00 ฿ 2,999.85 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | UL / CSA | 11.77 | 1.8 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 1 | 40 | 16 | 75 | - | รุ่น XS2F-A421-□ 90-F (สำหรับ AC) | ลูกกลิ้งสแตนเลส φ12 × 4.4 | ไม่มี | 3 | 28.5±1 | คอนเนคเตอร์ | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 3,500.00 ฿ 2,999.85 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | - | - | มาตรฐาน | UL / CSA | 5.69 | - | 10±3 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 1 | 40 | 31.5 | 65 | 38 | รุ่น XS2F-A421-□ 90-F (สำหรับ AC) | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | คอนเนคเตอร์ | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 4,148.00 ฿ 3,556.08 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล, ขาพิน, พลั้งเจอร์ | การมี | - | UL / CSA | 17.65 | 1.8 | - | 5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 1 | 40 | 16 | 57 | - | รุ่น XS2F-A421-□ 90-F (สำหรับ AC) | พลันเจอร์สแตนเลส φ10 | ไม่มี | 3 | 24.9±1 | คอนเนคเตอร์ | ø 10 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | — | 1c | - | - | ||
฿ 4,798.00 ฿ 2,447.46 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | - | UL / GB (CCC) / CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งกลาง | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | ||
฿ 2,888.00 ฿ 2,475.88 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | - | - | มาตรฐาน | UL / CSA | 5.69 | - | 10±3 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 1 | 40 | 31.5 | 65 | 38 | รุ่น XS2F-A421-□ 90-F (สำหรับ AC) | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | มี | - | - | คอนเนคเตอร์ | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 1,835.00 ฿ 1,336.98 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | UL / CSA | 11.77 | 1.8 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 1 | 40 | 16 | 75 | - | รุ่น XS2F-D421-□ 80-F (สำหรับ DC) | ลูกกลิ้งสแตนเลส φ12 × 4.4 | ไม่มี | 3 | 28.5±1 | คอนเนคเตอร์ | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 1,700.00 ฿ 1,454.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | - | - | มาตรฐาน | UL / CSA | 5.69 | - | 10±3 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 1 | 40 | 31.5 | 65 | 38 | รุ่น XS2F-D421-□ 80-F (สำหรับ DC) | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | คอนเนคเตอร์ | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 3,763.00 ฿ 3,226.02 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ขาพินแบบซีล | ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
฿ 4,427.00 ฿ 3,225.95 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | UL / CSA | 17.65 | 1.8 | - | 5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 1 | 40 | 16 | 57 | - | รุ่น XS2F-D421-□ 80-F (สำหรับ DC) | ลูกกลิ้งสแตนเลส φ12 × 4.4 | ไม่มี | 3 | 34.3±1 | คอนเนคเตอร์ | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 2,870.00 ฿ 2,459.88 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | UL / CSA | 11.77 | 1.8 | - | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 1 | 40 | 16 | 75 | - | รุ่น XS2F-D421-□ 80-F (สำหรับ DC) | ลูกกลิ้งสแตนเลส φ12 × 4.4 | มี | 3 | 28.5±1 | คอนเนคเตอร์ | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 3,792.00 ฿ 2,297.57 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | - | - | มาตรฐาน | UL / CSA | 5.69 | - | 10±3 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 1 | 40 | 31.5 | 65 | 38 | รุ่น XS2F-D421-□ 80-F (สำหรับ DC) | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | มี | - | - | คอนเนคเตอร์ | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 4,358.00 ฿ 3,736.11 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ขาพินแบบซีล | มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
฿ 1,811.20 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | UL / CSA | 17.65 | 1.8 | - | 5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 1 | 40 | 16 | 57 | - | รุ่น XS2F-D421-□ 80-F (สำหรับ DC) | ลูกกลิ้งสแตนเลส φ12 × 4.4 | มี | 3 | 34.3±1 | คอนเนคเตอร์ | ø 12×4.4 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - | ||
฿ 2,193.48 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | - | - | [ก้านโยก โรเลอร์ กลาง] ก้านโยก โรเลอร์ กลาง | UL / CSA | 6.67 | - | 10±3 | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 1 | 40 | 16 | 110.7 | - | รุ่น XS2F-D421-□ 80-F (สำหรับ DC) | ลูกกลิ้งสแตนเลส φ17.5 × 7 | มี | - | - | คอนเนคเตอร์ | ø 17.5×7 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งสแตนเลส | 1c | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง