(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการทำงานที่เสถียรแม้ในอุณหภูมิสูงถึง 400°C
[คุณสมบัติ]
· การใช้ฉนวนเซรามิก โลหะผสมพิเศษร่วมสำหรับวัสดุสปริงและโลหะผสมพิเศษสำหรับหน้าสัมผัส ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหน้าสัมผัสจะมีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูง
· สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพแม้ในอุณหภูมิสูงถึง 400°C
รหัสสินค้า |
---|
TZ-1G |
TZ-1GV |
TZ-1GV2 |
TZ-1GV22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,517.00 ฿ 4,644.01 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | Up to 5 | 0.4 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | 4.9 | ||
฿ 7,193.00 ฿ 5,126.45 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 1 | 3.5 | ชนิดมีบานพับ คันโยก | 0.98 | ||
฿ 7,813.00 ฿ 5,567.54 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | Up to 2 | 2.6 | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | 1.27 | ||
฿ 7,455.00 ฿ 5,218.50 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | Up to 3 | 1.5 | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | 2.35 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 / 250 | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 8 / 14 / 30 / 125 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -60:: 400 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP00 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เซรามิก | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ |
ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท | หน้าสัมผัส วัสดุ | แพลทินัม | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 10 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 60 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 17.4 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 21.8 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 49.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง