(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุปลอดภัยสำหรับท่อน้ำ
ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบา
น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย มีความทนทานต่อการเกิดสนิม
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง/ถอดออกได้ง่ายดายด้วยระบบการเชื่อมต่อเพียงขั้นตอนเดียว
· กลไกล็อคนิรภัย
· ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ วัสดุปะเก็น และสารหล่อลื่น (จาระบี) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารประเทศญี่ปุ่น
· ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดทำจากสแตนเลส จึงมีความทนทานต่อการเกิดสนิมดีเยี่ยม
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ประเภท เกลียวนอก กระทู้ | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) | วัสดุ ซีล | ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม | ความดันใช้งานปกติ | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง