(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ ติดตั้ง/ถอดออกอย่างง่ายดายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ใช้วาล์วชนิดใหม่ที่มีอัตราการไหลที่สูงกว่าเดิม
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง/ถอดออกอย่างง่ายดายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ วัสดุปะเก็น และสารหล่อลื่น (จาระบี) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารประเทศญี่ปุ่น
· ทำจากสแตนเลสทั้งชิ้น มีความทนทานต่อการเกิดสนิมดีเยี่ยม
· กลไกล็อคนิรภัย
รหัสสินค้า |
---|
JT-02W |
JT-03W |
JT-04W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φmm) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.81 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | ||
฿ 49.97 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ||
฿ 50.12 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ลวดหนามชนิด | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) | วัสดุ ซีล | ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม | ความดันใช้งานปกติ | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง