1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ตแยก 2 ทางซีรีส์ Jopla ES&W (สำหรับท่อประปาและท่อน้ำทั่วไป)

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT

ซ็อกเก็ตแยก 2 ทางซีรีส์ Jopla ES&W (สำหรับท่อประปาและท่อน้ำทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,002.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ต่อขยายท่อเดี่ยวแยก 2 และ 3 ทาง

[คุณสมบัติ]
▪ ต่อขยายท่อเดี่ยวแยก 2 ทาง
▪ สามารถต่อขยายได้สูงสุด 3 ทาง
· อำนวยความสะดวกกรณีต้องการจ่ายลมให้เครื่องมือลม 2 หรือ 3 ชิ้นในเวลาเดียวกันโดยใช้แหล่งจ่ายลมเพียงที่เดียว หรือเมื่อต้องการแยกวงจรต่อท่อ สำหรับต่ออุปกรณ์และระบบท่อต่างๆ เช่น ท่อและคอมเพรสเซอร์ภายในโรงงาน

สเปค

● จำนวนทางแยก: 2
● จำนวณบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 5
● ของไหลที่ใช้งานได้: ลม
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C
● ความดันใช้งานสูงสุด: 0.98 MPa

วัสดุ

● โครงสร้างหลัก: โพลีอะซิเตท (POM)
● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
TL-1NR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,002.19

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แยก ประเภทข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่ (สำหรับ jopla ES series) เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-1NR ในชุด ซ็อกเก็ตแยก 2 ทางซีรีส์ Jopla ES&W (สำหรับท่อประปาและท่อน้ำทั่วไป)