(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบามาตรฐาน ทำงานสะดวกด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ถอดง่ายด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· กลไกล็อคนิรภัย
· ใช้พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติต้านทานแรงกระแทกที่เหนือกว่า
· ซ็อกเก็ตและปลั๊กซีรีส์ Jopla ทำจากพลาสติกและมีน้ำหนักเบา สามารถใช้ได้ร่วมกันทุกขนาดและรูปร่าง
*แนะนำให้ใช้ร่วมภายในกลุ่มซีรีส์เดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
TSF-2NR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 229.55 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ประเภท ตัวเมีย กระทู้ | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PPE+PA | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ขนาดเกลียวนอกสำหรับเชื่อมต่อ | R(PT)1/4 |
ความดันใช้งานปกติ | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSF-2NR ในชุด ซ็อกเก็ต Joplax ซีรีส์ ES (สำหรับลม) ชนิดเกลียวใน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง