(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อใสที่ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษ มีความโปร่งแสง และทนต่อความเย็นได้ดีเยี่ยม
· มีความทนทานต่อสารเคมี ทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อโอโซน ต้านทานการเกิดซัลไฟด์ และมีคุณสมบัติในการอัดซ้ำได้ดีกว่า
· ช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -40°C ถึง +70°C
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ID(Ø) | 3 | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 3 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนสภาพอากาศ / ความทนโอโซน / ความต้านทานต่อซัลเฟอร์ / ทนสารเคมี |
สี | ใส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 70 | ความยาว | ถุง |
ความยาวต่อถุง(ม.) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 02-047-03 ในชุด ท่อ Toaron G <PVC>
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง