1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตเหล็กสีขาว/สีดำ

ซ็อกเก็ตเหล็กสีขาว/สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตเหล็กสีขาว/สีดำ ผลิตโดยบริษัท Yodoshi บริษัทชื่อนำด้านคุณภาพชิ้นส่วนท่อ/ข้อต่อชนิดเกลียวระดับสูง
· วัสดุ: FCMB270
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, แก๊ส และน้ำมัน

รหัสสินค้า
テツS-6A-B
テツS-6A-W
テツS-8A-B
テツS-8A-W
テツS-10A-B
テツS-10A-W
テツS-15A-B
テツS-15A-W
テツS-20A-B
テツS-20A-W
テツS-25A-B
テツS-25A-W
テツS-32A-B
テツS-32A-W
テツS-40A-B
テツS-40A-W
テツS-50A-W
テツS-65A-BSALE
テツS-65A-W
テツS-80A-B
テツS-80A-W
テツS-100A-B
テツS-100A-W
テツS-125A-W
テツS-150A-B
テツS-150A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 52.34

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 54.62

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 54.64

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 56.58

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 59.58

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 63.78

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 72.39

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 80.16

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 92.58

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 96.57

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 117.65

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101B (25 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 146.32

YDS SCREW IN JOINT 9 ชิ้น 3 วัน 101B (25 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 147.89

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 4B (32 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 192.77

YDS SCREW IN JOINT 7 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 4B (32 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 187.19

YDS SCREW IN JOINT 7 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 2B (40 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 246.97

YDS SCREW IN JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 101 1 / 2B (40 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 336.00

YDS SCREW IN JOINT 4 ชิ้น 3 วัน 102B (50 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 441.77

฿ 265.95

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102 1 / 2B (65 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 615.10

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 102 1 / 2B (65 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 543.97

YDS SCREW IN JOINT 2 ชิ้น 3 วัน 103B (80 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 769.94

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103B (80 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 863.72

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 104B (100 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 1,273.16

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 104B (100 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 1,506.52

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 105B (125 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 1,780.45

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 106B (150 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 2,114.25

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 106B (150 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็ก
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 รูเปียห์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่