(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริง อินทิกรัลภายใน สกรู บังคับให้ ขาพิน เข้าและออกสามารถใช้เพื่อกำหนดเลือก ตำแหน่ง และดันส่วน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ออกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ตั้งแต่ M4 ถึง M16เพียงเลือกขนาดที่คุณต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
SP-4-D |
SP-5-D |
SP-6-D |
SP-8-D |
SP-10-D |
SP-12-D |
SP-16-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.74 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1.5 | 4.5 | 16 | ||
฿ 260.81 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 2.3 | 6 | 19.0 | ||
฿ 265.23 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 2.5 | 6 | 19.0 | ||
฿ 303.27 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 3 | 10 | 39.0 | ||
฿ 362.99 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 3 | 10 | 39.0 | ||
฿ 430.59 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 4 | 12 | 53.0 | ||
฿ 515.78 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 5 | 45 | 100.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนปลาย | สีขาว โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น POM | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SUM22L | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | ไม่ | ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่ |
โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง