1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ริบ (โครงถัก)【1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRO LIP TRASS SCREW

สกรู ริบ (โครงถัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,396.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การมี เหล็กฉาก เกลียว "อสมมาตร" การป้องกันความเสียหายของ สกรู ตัวเมีย และการปรับปรุงความแข็งแรงในขณะที่ขันจะทำได้พร้อมกันใน แบบหล่อ ที่ แผ่นบาง ล้อมรอบซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและผลผลิต

รหัสสินค้า
LIPT4-8-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,396.85

CRO LIP TRASS SCREW 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสัน เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L หรือ l (มม.) 8
รูปทรง รายละเอียด มัด รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรงปลาย ปลายกรวย
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LIPT4-8-3W ในชุด สกรู ริบ (โครงถัก)