(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขอแนะนำให้ใช้กับชิ้นส่วนยานยนต์หรือในเครื่องจักรก่อสร้าง
รหัสสินค้า |
---|
NSFNS3 |
NSFNS4 |
NSFNS5 |
NSFNS6 |
NSFNS8 |
NSFNS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,285.72 | NIK FLANGE NUT WITH SERRATE | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 0.5 | ||
฿ 5,558.86 | NIK FLANGE NUT WITH SERRATE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 0.7 | ||
฿ 3,104.00 | NIK FLANGE NUT WITH SERRATE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 0.8 | ||
฿ 3,797.34 | NIK FLANGE NUT WITH SERRATE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 1 | ||
฿ 4,621.72 | NIK FLANGE NUT WITH SERRATE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 1.25 | ||
฿ 16,954.84 | NIK FLANGE NUT WITH SERRATE | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | น็อต หยัก | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง