1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ALINC, การคว้านรูเทเปอร์【200-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ALINC, การคว้านรูเทเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,344.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู พิเศษทำจาก SUS430 ที่มีความแข็งแรงสูงพร้อม ปลาย พิเศษที่กัดได้ดี ไม่จำเป็นต้องใช้รู ไพล็อต

รหัสสินค้า
JPF-ARCSS4-40
JPF-ARCSS4-50
JPF-ARCSS6-40
JPF-ARCSS6-50
JPF-ARCSS6-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาวใต้คอ

฿ 2,692.08

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 440

฿ 2,344.01

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 450

฿ 4,595.03

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 640

฿ 4,169.21

JPF ARINCO PLATE SCREW 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 650

฿ 3,388.22

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 665

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS430 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์
ประเภทสัน เกลียว สกรู เจาะตัวเอง การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ การผสมพันธุ์ที่ใช้บังคับ วัสดุ ยึด + ALC
รูปทรง พื้นฐาน สกรู อื่น ๆ ปลาย รูปทรง ปลายกรวย รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน