1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองแบบลิ้นเดียว【1-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (WTNS-STC-M6)

SA1 WASHER

แหวนรองแบบลิ้นเดียว (WTNS-STC-M6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการคลายตัว การดัดส่วนที่ยื่นออกมาจากแหวนอีแปะแบบกลมให้หุ้มรอบนัท จะป้องกันไม่ให้นัทหลวมหรือหมุน มีลิ้นแผ่นเดียว

รหัสสินค้า
WTNS-STC-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 16.30

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต6.5-60.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต-SPCC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรอง แท็บ - หนึ่ง / สองแท็บ ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTNS-STC-M6 ในชุด แหวนรองแบบลิ้นเดียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WTNS-316-M16
WTNS-316-M20
WTNS-BR-M10
WTNS-STC-M8
WTNS-STC-W1/2
WTNS-STU-M10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 76.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10สเตนเลส-17-161.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS316] SUS316---

฿ 105.68

1 ชิ้น 6 วัน 10สเตนเลส-21-201.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS316] SUS316---

฿ 25.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ทองเหลือง-10.5-100.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)----

฿ 17.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต8.5-80.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต-SPCC

฿ 18.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต13.5--0.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1/2SPCC

฿ 14.48

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม10.5-100.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม-SPCC