1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคฟัน, ชนิดจาน【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคฟัน, ชนิดจาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ในที่ที่ต้องรับโหลดหนัก จำนวนฟันใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

รหัสสินค้า
TLWP-ST3B-M8
TLWP-ST3W-M3
TLWP-ST3W-M4
TLWP-ST3W-M6
TLWP-ST3W-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด)

฿ 28.26

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ8.480.6ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 14,323.81

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว3.230.4กล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2.24

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว4.340.4ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2.38

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว6.460.5ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 3.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว8.480.6ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด แหวนรองมีฟัน (แหวนรองมีฟันแบบล็อค) ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง
วัสดุ เหล็กกล้า เทียบเท่ากับ S50C ชนิดแหวนรองมีฟัน เส้นรูปฟัน ของ แผ่นดิสก์