1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองทรงกระดองเต่า【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองทรงกระดองเต่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้กับตะขอเกี่ยวเมื่อต้องการติดตั้งแผ่นลูกฟูก จึงลดการซีลได้

รหัสสินค้า
WDS-ST3W-M5
WDS-STAY-M5
WDS-STAY-M6-25
WDS-STAY-M6-30
WDS-STC-M5-25
WDS-STC-M5-30
WDS-STC-M6-25
WDS-STC-M6-30
WDS-STU-M5-25
WDS-STU-M5-30
WDS-STU-M6-25
WDS-STU-M6-30
WDS-SUS-M4
WDS-SUS-M5-25
WDS-SUS-M5-30
WDS-SUS-M6-25
WDS-SUS-M6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 2,012.90

SA1 WASHER 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต551.2กล่อง / แพ็กเกจ-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวSPCC30

฿ 1,848.77

SA1 WASHER 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี551.2กล่อง / แพ็กเกจ-ชุบสังกะสี ร้อนSPCC25

฿ 2,108.90

SA1 WASHER 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี661.2กล่อง / แพ็กเกจ-ชุบสังกะสี ร้อนSPCC25

฿ 2,012.90

SA1 WASHER 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี661.2กล่อง / แพ็กเกจ-ชุบสังกะสี ร้อนSPCC30

฿ 888.77

SA1 WASHER 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต551.2กล่อง / แพ็กเกจ-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPCC25

฿ 1,456.00

SA1 WASHER 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต551.2กล่อง / แพ็กเกจ-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPCC30

฿ 3.10

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต661.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPCC25

฿ 774.19

SA1 WASHER 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต661.2กล่อง / แพ็กเกจ-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPCC30

฿ 3.10

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม551.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมSPCC25

฿ 4.00

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม551.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมSPCC30

฿ 3.10

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม661.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมSPCC25

฿ 4.00

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม661.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมSPCC30

฿ 4.36

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-440.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304--20

฿ 8.39

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลส-551.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304--25

฿ 10.60

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลส-551.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304--30

฿ 8.85

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-661.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304--25

฿ 10.60

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลส-661.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304--30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง ชนิดแหวนรองสปริง แหวนรอง แหวนสปริงจาน