1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทหางปลา, หางปลา, M2【2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ANF WASHER

เพลทหางปลา, หางปลา, M2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,548.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดายโดยการบัดกรีสายไฟเข้ากับช่องเปิดของส่วนประกอบอื่น ๆ

รหัสสินค้า
WTNT-BRN-M2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,548.39

ANF WASHER 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล ขนาดเกลียว (M) 2
ชนิด แหวนรอง แท็บ - หนึ่ง / สองแท็บ ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
ความหนา t(มิลลิเมตร) 0.25 กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ชุบผิวนิกเกิล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTNT-BRN-M2 ในชุด เพลทหางปลา, หางปลา, M2