(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงตอบสนองของสปริงเทียบได้กับแรงแนวแกนของโบลท์ที่ยึด ช่วยป้องกันไม่ให้สกรูหลวมจากการสั่นสะเทือน แรงกระแทก ฯลฯ
นอกจากนี้ยังลดแรงกดทับบนพื้นผิวที่ติดตั้ง ทำให้สามารถลดการชำรุดของชิ้นส่วนยึด ทำให้เกิดแรงยึดแนวแกนมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
WDS1L-ST-M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 4.3 | 4 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไม่มี] ผ้า | [S50C] S50C ถึง S65C |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | ชนิดแหวนรองสปริง | แหวนรอง แหวนสปริงจาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDS1L-ST-M4 ในชุด แหวนสปริงจาน, JIS B 1251, Class 1, สำหรับสกรู, สำหรับโหลดเบา
รหัสสินค้า |
---|
WDS1L-ST-M16 |
WDS1L-ST-M18 |
WDS1L-ST-M20 |
WDS1L-ST-M5 |
WDS1L-ST-M6 |
WDS1L-ST-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 17 | 16 | 2.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไม่มี] ผ้า | [S50C] S50C ถึง S65C | |
฿ 45.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 19 | 18 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไม่มี] ผ้า | [S50C] S50C ถึง S65C | |
฿ 57.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 21 | 20 | 3.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไม่มี] ผ้า | [S50C] S50C ถึง S65C | |
฿ 2.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 5.3 | 5 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไม่มี] ผ้า | [S50C] S50C ถึง S65C | |
฿ 3.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 6.4 | 6 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไม่มี] ผ้า | [S50C] S50C ถึง S65C | |
฿ 5.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 8.4 | 8 | 1.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไม่มี] ผ้า | [S50C] S50C ถึง S65C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง